cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20110524Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 27 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 27 A | 24 - 10 |
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40041250Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0.2 - 6 |