VDE approval of drawings
ID de certificação: 40055394Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0.2 - 4 |
Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Printed circuit board terminal, nominal current: 22 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 2.5 mm2, number of rows: 2, number of positions per row: 2, product range: MKKDSA 3, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 5 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0.2 - 4 |