cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19770427| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40055535| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.2 - 16 | ||