Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

BC-350X9-11 GN - PCB terminal block
5442701

Printed circuit board terminal, nominal current: 13.5 A, rated voltage (III/2): 200 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 11, number of rows: 1, number of positions per row: 11, product range: BC-X9, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: pastel green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis