VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40058359Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 6 A | 0.34 - 0.75 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20250418Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
150 V | 7 A | 18 - 22 | ||
Use group C | ||||
150 V | 7 A | 18 - 22 |