Patch cable, cable length: 3 m, number of positions: 8
Detalhes dos produtos
Product type
Data cable preassembled
Type
RJ45, IP20
Number of positions
8
Flammability rating according to UL 94
V0
Cable length
3 m
Wire diameter incl. insulation
1 mm
N.º de artigo
1405089
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Chave de produto
ABNABM
GTIN
4046356735100
Peso por unidade (inclusive embalagem)
158 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
158 g
País de origem
CN
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa