Partition plate, width: 2.5 mm, height: 55.3 mm, color: gray
Detalhes dos produtos
Product type
Partition plate
Width
2.5 mm
Height
55.3 mm
Color
gray
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
N.º de artigo
0711894
Pcs./Emb
10 Unidade
Quantidade mínima de pedido
10 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
BE4
Chave de produto
BE4Z1X
GTIN
4017918953911
Peso por unidade (inclusive embalagem)
5,3 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
5,06 g
Número do imposto alfandegário
39269097
País de origem
NL
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa