VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F
-
Panel-mount frame
1608197
RJ45 panel mounting frame, IP67, for push-pull interlocking, plastic, with the Freenet system, for square panel cutout, with grommet, without mounting screws
Detalhes dos produtos
General | This product corresponds to the PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET regulations, version 2.00, order no: 2.252, Chapter 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) and chapter 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
Product type | Panel-mount frame |
Application | Freenet |
Type | Version 14 |
Number of positions | 8 |
Connection profile | RJ45 |
Type | RJ45 |
Insulation characteristics | |
Degree of pollution | 2 |
Transmission medium | Copper |
Connection technology | |
Connection method | Spring-cage connection |
Dimensional drawing |
|
Width | 29.5 mm |
Height | 42 mm |
Length | 37 mm |
Color | black |
Material | Plastic |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Seal material | NBR |
Seal material, flat gasket | NBR |
Housing material | Plastic |
Housing surface material | PA, light gray |
Contact surface material | Au/Ni |
Contact carrier material | Polyester GF |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 500 |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65/IP67 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C |
Mounting type | Front mounting |
N.º de artigo | 1608197 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | ABN |
Chave de produto | ABNODB |
Página de catálogo | Página 346 (C-4-2015) |
GTIN | 4046356159937 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8,5 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 8,4 g |
Número do imposto alfandegário | 85389099 |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA