CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O
-
Panel-mount frame
1413963
RJ45 panel mounting frame, IP67, for push-pull interlocking, metal, for PCB connection, for square panel cutout, with grommet and mounting screws
Detalhes dos produtos
| General | This product corresponds to the PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET regulations, version 2.00, order no: 2.252, Chapter 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) and chapter 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
| Product type | Panel-mount frame |
| Type | RJ45 |
| Number of positions | 8 |
| Connection profile | RJ45 |
| Insulation characteristics | |
| Degree of pollution | 2 |
| Transmission medium | Copper |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 22.2 mm |
| Height | 42 mm |
| Length | 25 mm |
| Material | Metal |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Seal material | NBR |
| NBR | |
| Housing material | Metal |
| Housing surface material | nickel-plated |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65/IP67 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 55 °C |
| N.º de artigo | 1413963 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | ABN |
| Chave de produto | ABNODC |
| GTIN | 4055626082202 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 25,4 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 19,723 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440210 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45 connector 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45 connector 1422665
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45 connector 1422667
-
CUC-V14-A1PBK-PC - Panel-mount frame 1413970
-
CUC-V14-A1RBK-PC - Panel-mount frame 1413985
-
CUC-V14-A1ZNI-R45 - Panel-mount frame 1413988
-
CUC-V14-A1ZNI-S180 - Panel-mount frame 1413989
-
CUC-V14-A3ST-SR - Panel-mount frame 1413990
-
CUC-V14-A1PBK-BA:50 - Panel-mount frame 1413979
-
VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1 - Modular RJ45 PCB connectors 1420401
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA