TP121XIT-10/3101C240 S00054
-
Touch panel
2400899
Touch panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 colors, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+, without bus system.
Detalhes dos produtos
Utilization restriction | |
EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
Product type | Operator panel |
Computer data | |
Processor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
Operating system | Windows® CE 6.0 |
RAM | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
Data storage system | NAND-Flash, 1 GB |
Display | |
Display type | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Screen resolution | 800 x 600 Pixel(s) (SVGA) |
Touch technology | analog resistive (polyester) |
Display lighting type | LED |
Brightness | 360 cd/m² typical (adjustable) |
MTBF | 50000 h |
Color spectrum | 262144 colors |
Reading angle left | 80.00 ° |
Reading angle right | 80.00 ° |
Reading angle top | 60.00 ° |
Reading angle bottom | 80.00 ° |
Interfaces | 2x USB host 1.1 |
Optional interfaces | CF slot |
Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
Bus system | without bus system |
User software | Visu+ |
Service life of battery | 5 years (typical) |
Supply | |
Typical current consumption | 0.7 A |
Real-time clock | |
Realtime clock | Yes |
Supply | |
Power supply unit | 24 V DC ±20 % |
Mounting type | Front mounting |
Material front plate | Aluminum (natural anodized) |
Housing material | Steel sheet, zinc-plated |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 (front), IP20 (back) |
NEMA 4X | |
Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Permissible humidity (operation) | 20 % ... 85 % |
Shock | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
Vibration (operation) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
External dimensions | |
Width / Height / Depth | 340 mm / 270 mm / 5 mm (Dimensions of the front plate) |
Installation dimensions | |
Width / Height / Installation depth | 315 mm / 244 mm / 66 mm (Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device) |
N.º de artigo | 2400899 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | DRCABC |
GTIN | 4055626105246 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2 500 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 2 500 g |
País de origem | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
USB FLASH DRIVE - USB memory stick 2402809
-
VL 1 GB CF - Memory card 2913155
-
VL 4 GB CF - Memory card 2913157
-
VL 8 GB CF - Memory 2913158
-
12,1" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Protective foil 2701377
-
HMI BATTERY - Battery/accumulator 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Mounting material 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Mounting material 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - PCB connector 1896381
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA