TP070BTW/A00790009 S00131 - Touch panel
2401646

Touch panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 colors, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Open platform, without bus system

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis