TP057STV/100130003 S00127 - Touch panel
2401618

Touch panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT display (analog resistive (polyester)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 colors, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, without bus system.

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis