VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC
-
Distributor
1433168
AS-Interface distributor with IP67 protection for 1 flat-ribbon conductor, 2-pos., with screw connection, angled
Detalhes dos produtos
Product type | Network distributor box |
Number of positions | 2 |
Thread type | Pg9 |
Insulation characteristics | |
Degree of pollution | 3 |
Nominal voltage UN | 30 V DC |
Nominal current IN | 4 A |
Transmission medium | Copper |
Connection technology | |
Connection method | AS-i penetration technique |
Outside diameter | 4 mm ... 6 mm |
Bus system | AS-Interface |
Status display | no |
Status display present | no |
External dimensions | |
Outside diameter | 4 mm ... 6 mm |
Material Housing | PA |
Seal material | Neoprene |
FKM |
Connection 1 | |
Type | Load center AS-i Screw locking |
Number of positions | 2 |
Locking type | Screw locking mechanism |
Material | CuZn (Contact) |
Sn (Contact surface) | |
PA (Contact carrier) | |
PA (Housing) | |
Connection 2 | |
Type | Screw terminal block angled |
Number of positions | 2 |
Material | CuZn (Contact) |
CuSnZn (Contact surface) | |
PA (Contact carrier) |
Stripping length of the individual wire | 5 mm |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP67 |
Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
N.º de artigo | 1433168 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1 |
Chave de produto | AF1GFA |
GTIN | 4046356346252 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 24,7 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 24,7 g |
Número do imposto alfandegário | 85366990 |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 26a936e1-192c-42f9-a6a6-828a1e6c8145 |
EF3.0 Alterações climáticas | |
CO2e kg | 1,132 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor/actuator cable 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Sensor/actuator cable 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Sensor/actuator cable 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555677
-
SZK PH1 VDE - Screwdriver 1205150
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA