Single Pair Ethernet M8 patch cable
UL Listed
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
Network cable, Single Pair Ethernet CAT B (100 Mbps), 2-position, PUR halogen-free, green, free cable end, on Socket straight M8-SPE / IP67, cable length: 0.5 m
Single Pair Ethernet M8 patch cable
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||