UMK- 8 RM24DC/MKDS
-
Multiple relay module
2972916
VARIOFACE module, for 8 plug-in miniature relays or miniature optocouplers, with LED, 24 V DC input voltage
Detalhes dos produtos
| Utilization restriction | |
| EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
| Product type | Multi-channel relay module |
| No. of channels | 8 |
| Compatible components | Miniature relays or miniature optocouplers |
| With components | no |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Rated insulation voltage | 260 V AC |
| Rated surge voltage | 4 kV (Basic insulation between output contact current paths) |
| 6 kV (Safe isolation and reinforced insulation between input circuit and output contact paths) |
| Nominal input voltage UN | 24 V DC |
| Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.1 |
| Typical input current at UN | 2 mA (LED display) |
| Protective circuit | Freewheeling diode; Freewheeling diode |
| Reverse polarity protection; Polarity protection diode | |
| Operating voltage display | Yellow LED |
| Status display/channel | Yellow LED |
| Compatible components | Miniature relays or miniature optocouplers |
| Switching | |
| Contact switching type | 1 changeover contact |
| Maximum switching voltage | 250 V AC/DC |
| Limiting continuous current | 5 A |
| Maximum inrush current | 8 A |
| Error detection (line break / short-circuit) | no |
| Input | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 12 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Output | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Number of connections | 24 |
| Number of positions | 3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Status display present | yes |
| Width | 135 mm |
| Height | 77 mm |
| Depth | 59 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP00 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standards/regulations | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| N.º de artigo | 2972916 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CK6 |
| Chave de produto | DK6164 |
| GTIN | 4017918088859 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 240,8 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 206,56 g |
| Número do imposto alfandegário | 85364190 |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA