Mounting set, for DSUB gender changer contact inserts
Detalhes dos produtos
Product type
Data front plate
Dimensional drawing
Length
16 mm
N.º de artigo
1656961
Pcs./Emb
20 Unidade
Quantidade mínima de pedido
20 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
AF7
Chave de produto
AF7EZX
GTIN
4046356073899
Peso por unidade (inclusive embalagem)
2,165 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
1,439 g
Número do imposto alfandegário
74153300
País de origem
TW
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
EAC
ID de certificação: RU C-DE.A*30.B.01102
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)