PTFIX-NS35 LQ - DIN rail adapter
1092937

DIN rail adapter, for NS 35 for accommodating 2.5 mm2, 4 mm2, and 10 mm2 FIX blocks in vertical direction, color: gray, packing unit: 200

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis