Is being prepared to meet the requirements of the CRA
Adapter for VESA 75/100 mounting
Detalhes dos produtos
Note on application
Only for industrial use
Note on application
As things stand now, we are preparing the product so that, as of December 11, 2027, it will comply with the requirements of the EU Cyber Resilience Act (CRA) based on the information currently available regarding the CRA.
Product type
Mounting material
Special properties
The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)
Material
Stainless steel
Ambient conditions
Degree of protection
IP69K
N.º de artigo
1280678
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
DRB
Chave de produto
DRBBAD
GTIN
4063151478582
Peso por unidade (inclusive embalagem)
2,2 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
1,5 g
Número do imposto alfandegário
73269098
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
19200292
ECLASS-15.0
19200292
ETIM
ETIM 10.0
EC010836
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43212000
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS