DF-PTMC-ZB
-
Marker adapter
3270410
Marker adapter, for direct mounting on top and for accommodating the marking, depth: 13 mm, width: 11 mm, height: 30 mm, color: gray
Detalhes dos produtos
| Product type | Mounting material |
| Width | 11 mm |
| Height | 30 mm |
| Depth | 13 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| N.º de artigo | 3270410 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BE6 |
| Chave de produto | BE6ZWX |
| GTIN | 4055626061085 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,32 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 1,32 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,011 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
ZB 10 CUS - Zack marker strip 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1053438
-
UC-TM 10 - Marker for terminal blocks 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker for terminal blocks 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker for terminal blocks 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker for terminal blocks 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0809997
-
ZBF10 CUS - Zack Marker strip, flat 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810025
-
UC-TMF 10 - Marker for terminal blocks 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marker for terminal blocks 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marker for terminal blocks 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marker for terminal blocks 0829679
-
TMT 10 R - Marker for terminal blocks 0816210
-
TMT 10 R CUS - Marker for terminal blocks 0824500
Vantagens
Easy marking options
Enables the creation of a marking matrix
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA