In order to guarantee that the protective conductor contact functions even when plugged in at an angle, the two panel-mount flanges must have sufficient electrical contact with the metal mounting panel.
Minimum panel thickness of a steel sheet: 2.0 mm. For mounting with self-tapping M4 screws: 3.6 mm drill-hole diameter
N.º de artigo
1191456
Pcs./Emb
20 Unidade
Quantidade mínima de pedido
500 Unidade
Chave comercial
AF7
Chave de produto
AF7APZ
GTIN
4063151240653
Peso por unidade (inclusive embalagem)
10,9 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
9,865 g
Número do imposto alfandegário
85389099
País de origem
CN
ECLASS
ECLASS-15.0
27440192
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa