TC-2KS50-DI32-M-MR-CS
-
Module carrier
2903571
The TC-2KS50-DI32-M-MR-CS termination carrier is a compact solution which connects signal conditioners from the MINI Analog series to Yokogawa CS3000 digital input cards type ADV 151 and ADV 161.
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Detalhes dos produtos
Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
Product type | Module carrier |
Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
Insulation | Basic insulation |
Max. permissible current | 1 A (Signal/channel) |
Nominal voltage UN | < 50 V DC (Per signal/channel) |
Air clearances and creepage distances | |
Rated insulation voltage | 50 V |
Rated surge voltage | 0.5 kV |
Supported controller YOKOGAWA CENTUM VP | |
Suitable I/O card | ADV151 |
ADV161 | |
Supply | |
Designation | Feed-in module |
Note | Supply via 2864134 MINI MCR-SL-PTB and 2811420 MINI MCR-SL-TB feed-through terminal block. |
Fuse | 1.25 A on PCB, slow-blow (replaceable) |
Input voltage | 24 V DC |
Input voltage range | 19.2 V DC ... 30 V DC |
Redundant supply | yes, decoupled from diodes |
Polarization and surge protection | Yes |
Output name | Switching output |
Contact switching type | 1 N/C contact (alarm = open) |
Maximum switching voltage | 50 V DC (0.3 A) |
30 V DC (2 A) | |
33 V AC (2 A) |
Power supply | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 7 mm |
Number of connections | 1 |
Number of positions | 6 |
Conductor cross section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 12 |
Controller level | |
Connection method | Yokogawa, KS compatible |
Number of connections | 2 |
Number of positions | 50 |
Status display | 2 x red LED (error) |
1 x green LED (PWR) |
Width | 242 mm |
Height | 170 mm |
Depth | 160 mm |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP00 |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C (Please observe module specifications) |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % (non-condensing) |
Shock | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
Vibration (operation) | 2g, according to IEC 60068-2-6 |
CE | |
Certificate | CE-compliant |
Air clearances and creepage distances | |
Standards/regulations | DIN EN 50178 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | No end clamp |
Mounting position | vertical, horizontal |
N.º de artigo | 2903571 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | CK2 |
Chave de produto | DK271C |
GTIN | 4046356750233 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1 376 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 1 376 g |
Número do imposto alfandegário | 85366990 |
País de origem | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
TC-C-2MIN-AI-05061516 - Cable set 2905224
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN rail bus connector 2869728
-
EMLF (108XE)R - Label, highly flexible 0800549
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0811202
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Front adapter 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Front adapter 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Front adapter 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Front adapter 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Front adapter 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Front adapter 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Front adapter 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Front adapter 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Front adapter 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Front adapter 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Front adapter 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Front adapter 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Front adapter 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Front adapter 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Front adapter 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Front adapter 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Front adapter 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Front adapter 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Front adapter 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Front adapter 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Front adapter 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Front adapter 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Front adapter 2318981
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA