Is being prepared to meet the requirements of the CRA
Gigabit SFP module for transmission up to 100 m.
Detalhes dos produtos
Width
13.7 mm
Height
13.8 mm
Length
67.8 mm
Note on application
Note on application
As things stand now, we are preparing the product so that, as of December 11, 2027, it will comply with the requirements of the EU Cyber Resilience Act (CRA) based on the information currently available regarding the CRA.
Housing material
Metal
Mounting type
Plug-in mounting
Ethernet (RJ45)
Connection method
RJ45 socket, auto negotiation and auto crossing
Transmission speed
1000 Mbps
Product type
SFP module
Type
Factoryline devices with SFP slot
Format
SFP (Small Form-factor Pluggable)
Maximum power dissipation for nominal condition
1.11 W
Transmission medium
Copper
Supply
Supply voltage
3.3 V
Power supply connection
via SFP slot
Connection method
To insert in SFP slot
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C (non-condensing)
Ambient temperature (storage/transport)
-45 °C ... 90 °C (non-condensing)
Permissible humidity (operation)
30 % ... 95 % (non-condensing)
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 95 % (non-condensing)
Vibration (operation)
in acc. with IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz
Air pressure (operation)
86 kPa ... 108 kPa (1500 m above sea level)
Air pressure (storage/transport)
66 kPa ... 108 kPa (3500 m above sea level)
N.º de artigo
1207198
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
DNN
Chave de produto
DNN623
GTIN
4063151274696
Peso por unidade (inclusive embalagem)
44 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
23 g
Número do imposto alfandegário
85176200
País de origem
MY
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa