STP 5-3-R
-
Marker carriers
1684241
Marker carriers, gray (RAL 7042), unmarked, mounting type: plug in
Detalhes dos produtos
| Product type | Marker carriers |
| Width | 5.15 mm |
| Height | 35.60 mm |
| Depth | 35.50 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Base element material | PA |
| Components | free from silicone and halogen |
| Mounting type | plug in |
| N.º de artigo | 1684241 |
| Pcs./Emb | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave comercial | BG2 |
| Chave de produto | BG211A |
| GTIN | 4067923239449 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,366 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 1,366 g |
| Número do imposto alfandegário | 39269097 |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0828744
-
UC-TM 5 - Marker for terminal blocks 0818108
-
UC-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Zack marker strip 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Zack marker strip 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack marker strip 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - Zack marker strip 1050059
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Zack marker strip 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack marker strip 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050020
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - Zack marker strip 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - Zack marker strip 1052824
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808668
-
ZB 5 CUS - Zack marker strip 0824962
-
UC-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829595
-
ZBF 5 CUS - Zack Marker strip, flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829658
Vantagens
The labeling areas of wired multi-level terminal blocks are increased by using marker carriers
Depending on version, the marker carriers are inserted in the holders on the upper terminal block level
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA