PATG 6/18
-
Conductor marker carrier
0828062
Detalhes dos produtos
| Product type | Marker carriers |
| Width | 18 mm |
| Height | 18.6 mm |
| Depth | 20.87 mm |
| Text field | |
| Text field width | 18 mm |
| Text field height | 4 mm |
| RoHS compliant | yes |
| Color | transparent |
| Material | PVC |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Base element material | PVC |
| Components | Silicone-free |
| External cable diameter | 14 mm ... 22 mm |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -50 °C ... 80 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Testing for paint wetting impairment substances (LABS-conformity) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Result | Test passed |
| Mounting type | slide-on |
| N.º de artigo | 0828062 |
| Pcs./Emb | 200 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 200 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BG2 |
| Chave de produto | BG221A |
| GTIN | 4046356467032 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,219 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 1,047 g |
| Número do imposto alfandegário | 39269097 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,212 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-WMT (18X4) BU - Conductor marker 0801468
-
UCT-WMT (18X4) GN - Conductor marker 0801466
-
UCT-WMT (18X4) OG - Conductor marker 0801465
-
UCT-WMT (18X4) RD - Conductor marker 0801464
-
UCT-WMT (18X4) YE - Conductor marker 0801463
-
UC-WMT (18X4) - Conductor marker 0820293
-
UC-WMT (18X4) BU - Conductor marker 0821072
-
UC-WMT (18X4) GN - Conductor marker 0824082
-
UC-WMT (18X4) OG - Conductor marker 0824079
-
UC-WMT (18X4) RD - Conductor marker 0821085
-
UC-WMT (18X4) YE - Conductor marker 0820303
-
US-WMT (18X4) - Cable marker 0828768
-
US-WMT (18X4) BU - Cable marker 0829298
-
US-WMT (18X4) GN - Cable marker 0829299
-
US-WMT (18X4) OG - Cable marker 0829295
-
US-WMT (18X4) RD - Cable marker 0829294
-
US-WMT (18X4) VT - Cable marker 0829297
-
US-WMT (18X4) YE - Cable marker 0828955
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insert label 1169312
-
UCT-WMT (18X4) VT - Conductor marker 0801467
-
UC-WMT (18X4) VT - Cable marker 0825362
Vantagens
The corresponding UC‑WMT ..., US‑WMT ..., and EMT ... insert labels are used for marking
These conductor marking systems consist of marker carriers and insert labels
The PATG ... collar is a captive marker carrier
Can be used to mark conductors with a diameter of 0.6 mm ... 50 mm
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA