PATG 5/23
-
Conductor marker carrier
0808024
Conductor marker carrier, unmarked, cable diameter range: 10 ... 14 mm, mounting type: slide-on, text field height: 4 mm, text field width: 23 mm
Detalhes dos produtos
| Product type | Marker carriers |
| Width | 23 mm |
| Height | 15.4 mm |
| Depth | 16.1 mm |
| Text field | |
| Text field width | 23 mm |
| Text field height | 4 mm |
| RoHS compliant | yes |
| Color | transparent |
| Material | PVC |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Base element material | PVC |
| Components | Silicone-free |
| External cable diameter | 10 mm ... 14 mm |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -50 °C ... 80 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Testing for paint wetting impairment substances (LABS-conformity) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Result | Test passed |
| Mounting type | slide-on |
| N.º de artigo | 0808024 |
| Pcs./Emb | 200 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 200 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BG2 |
| Chave de produto | BG221A |
| GTIN | 4017918168896 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,135 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 1,206 g |
| Número do imposto alfandegário | 39269097 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Conductor marker 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Conductor marker 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Conductor marker 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Conductor marker 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Conductor marker 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Conductor marker 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Conductor marker 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Conductor marker 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Conductor marker 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Conductor marker 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Conductor marker 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Conductor marker 0819424
-
US-WMT (23X4) - Cable marker 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Cable marker 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Cable marker 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Cable marker 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Cable marker 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Cable marker 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Cable marker 0828956
-
EMT (23X4)R - Insert label 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Insert label 0817374
-
WMTW (23X4)R - Cable marker 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Cable marker 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insert label 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Conductor marker 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Cable marker 0825363
Vantagens
The corresponding UC‑WMT ..., US‑WMT ..., and EMT ... insert labels are used for marking
These conductor marking systems consist of marker carriers and insert labels
The PATG ... collar is a captive marker carrier
Can be used to mark conductors with a diameter of 0.6 mm ... 50 mm
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA