PATG 4/15
-
Conductor marker carrier
1013054
Conductor marker carrier, unmarked, cable diameter range: 6 ... 10 mm, mounting type: slide-on, text field height: 4 mm, text field width: 15 mm
Detalhes dos produtos
| Product type | Marker carriers |
| Width | 15 mm |
| Height | 8.52 mm |
| Depth | 14.15 mm |
| Text field | |
| Text field width | 15 mm |
| Text field height | 4 mm |
| RoHS compliant | yes |
| Color | transparent |
| Material | PVC |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Base element material | PVC |
| Components | Silicone-free |
| External cable diameter | 6 mm ... 10 mm |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -50 °C ... 80 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Testing for paint wetting impairment substances (LABS-conformity) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Result | Test passed |
| Mounting type | slide-on |
| N.º de artigo | 1013054 |
| Pcs./Emb | 500 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 500 Unidade |
| Chave comercial | BG2 |
| Chave de produto | BG221A |
| GTIN | 4017918013479 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,632 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 0,552 g |
| Número do imposto alfandegário | 39269097 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Conductor marker 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Conductor marker 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Conductor marker 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Conductor marker 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Conductor marker 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Conductor marker 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Conductor marker 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Conductor marker 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Conductor marker 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Conductor marker 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Conductor marker 0819408
-
US-WMT (15X4) - Cable marker 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Cable marker 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Cable marker 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Cable marker 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Cable marker 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Cable marker 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Cable marker 0828954
-
EMT (15X4)R - Insert label 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Insert label 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Insert label 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Insert label 0817358
-
WMTW (15X4)R - Cable marker 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Cable marker 0831003
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insert label 1169312
-
PABL 15X4 - Insert strip 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Conductor marker 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Cable marker 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Cable marker 0825361
Vantagens
The corresponding UC‑WMT ..., US‑WMT ..., and EMT ... insert labels are used for marking
These conductor marking systems consist of marker carriers and insert labels
The PATG ... collar is a captive marker carrier
Can be used to mark conductors with a diameter of 0.6 mm ... 50 mm
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA