PATG 2/10
-
Conductor marker carrier
1013818
Conductor marker carrier, unmarked, cable diameter range: 2 ... 4 mm, mounting type: slide-on, text field height: 4 mm, text field width: 10 mm
Detalhes dos produtos
| Product type | Marker carriers |
| Width | 10 mm |
| Height | 5 mm |
| Depth | 7.06 mm |
| Text field | |
| Text field width | 10 mm |
| Text field height | 4 mm |
| RoHS compliant | yes |
| Color | transparent |
| Material | PVC |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Base element material | PVC |
| Components | Silicone-free |
| External cable diameter | 2 mm ... 4 mm |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -50 °C ... 80 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Testing for paint wetting impairment substances (LABS-conformity) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Result | Test passed |
| Mounting type | slide-on |
| N.º de artigo | 1013818 |
| Pcs./Emb | 1 000 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 000 Unidade |
| Chave comercial | BG2 |
| Chave de produto | BG221A |
| GTIN | 4017918014001 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,155 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 0,146 g |
| Número do imposto alfandegário | 39269097 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - Conductor marker 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - Conductor marker 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - Conductor marker 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - Conductor marker 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - Conductor marker 0801431
-
UC-WMT (10X4) - Conductor marker 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - Conductor marker 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - Conductor marker 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - Conductor marker 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - Conductor marker 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - Conductor marker 0819385
-
US-WMT (10X4) - Cable marker 0828765
-
US-WMT (10X4) BU - Cable marker 0829277
-
US-WMT (10X4) GN - Cable marker 0829278
-
US-WMT (10X4) OG - Cable marker 0829274
-
US-WMT (10X4) RD - Cable marker 0829273
-
US-WMT (10X4) VT - Cable marker 0829276
-
US-WMT (10X4) YE - Cable marker 0828952
-
EMT (10X4)R - Insert label 0816235
-
WMTW (10X4)R - Cable marker 0831000
-
WMTW (10X4)R YE - Cable marker 0831001
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insert label 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - Conductor marker 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - Cable marker 0825360
Vantagens
The corresponding UC‑WMT ..., US‑WMT ..., and EMT ... insert labels are used for marking
These conductor marking systems consist of marker carriers and insert labels
The PATG ... collar is a captive marker carrier
Can be used to mark conductors with a diameter of 0.6 mm ... 50 mm
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA