PATG 0/23
-
Conductor marker carrier
0828046
Detalhes dos produtos
| Product type | Marker carriers |
| Width | 23 mm |
| Height | 4.6 mm |
| Depth | 5.25 mm |
| Text field | |
| Text field width | 23 mm |
| Text field height | 4 mm |
| RoHS compliant | yes |
| Color | transparent |
| Material | PVC |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Base element material | PVC |
| Components | Silicone-free |
| External cable diameter | 0.6 mm ... 1.2 mm |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -50 °C ... 80 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Testing for paint wetting impairment substances (LABS-conformity) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Result | Test passed |
| Mounting type | slide-on |
| N.º de artigo | 0828046 |
| Pcs./Emb | 1 000 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 000 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BG2 |
| Chave de produto | BG221A |
| GTIN | 4046356467018 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,25 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 0,253 g |
| Número do imposto alfandegário | 39269097 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Conductor marker 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Conductor marker 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Conductor marker 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Conductor marker 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Conductor marker 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Conductor marker 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Conductor marker 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Conductor marker 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Conductor marker 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Conductor marker 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Conductor marker 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Conductor marker 0819424
-
US-WMT (23X4) - Cable marker 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Cable marker 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Cable marker 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Cable marker 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Cable marker 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Cable marker 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Cable marker 0828956
-
EMT (23X4)R - Insert label 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Insert label 0817374
-
WMTW (23X4)R - Cable marker 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Cable marker 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insert label 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Conductor marker 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Cable marker 0825363
Vantagens
The corresponding UC‑WMT ..., US‑WMT ..., and EMT ... insert labels are used for marking
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA