CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - Magazine
1200103

Ferrule magazine for CRIMPFOX 4 IN 1, for ferrules with insulating collars from 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, with a length of 8 mm

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis