UC-EM (21X8) CUS
-
Snap-in markers
0827630
Detalhes dos produtos
| Product type | Device marker |
| Marking | |
| Number of individual labels | 20 |
| Number of individual labels per row | 5 |
| Identification technology | UV LED technology |
| Width | 21.00 mm |
| Height | 8.00 mm |
| Depth | 4.00 mm |
| Length | 8 mm |
| Text field | |
| Text field width | 21 mm |
| Text field height | 8 mm |
| Color | white (RAL 9010) |
| Material | PA |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Base element material | PA |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Components | free from silicone and halogen |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 120 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % (Storage in a dry and dark place in the original packaging is recommended) |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Testing for paint wetting impairment substances (LABS-conformity) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Result | Test passed |
| UV resistance | |
| Specification | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (following) |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Procedure | Artificial irradiation. |
| Wipe resistance of inscriptions | |
| Specification | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts) | |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Standards | |
| Standards/regulations | EN 45545-2 |
| Mounting type | snapped into marker carrier |
| N.º de artigo | 0827630 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BG8 |
| Chave de produto | BG8147 |
| GTIN | 4046356447782 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 10,79 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 10,79 g |
| Número do imposto alfandegário | 49119900 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,071 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA