SD-WMTBS (CH) YE
-
Wire marking tag
0826611
Wire marking tag, yellow (RAL 1018), horizontal: Letters, mounting type: slide-on, cable diameter: > 16 mm, text field height: 2.6 mm, text field width: 4.3 mm
Detalhes dos produtos
| Product type | Conductor marker |
| Marking | |
| Printing direction | horizontal |
| Printing | Letters |
| Width | 4.3 mm |
| Length | 11.3 mm |
| Text field | |
| Text field width | 4.3 mm |
| Text field height | 2.6 mm |
| Color | yellow (RAL 1018) |
| Material | Polyvinyl chloride |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Base element material | PVC |
| Components | Free from silicone and cadmium |
| External cable diameter | > 16.00 mm |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 60 °C |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 23 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 50 % (Storage in a dry and dark place in the original packaging is recommended) |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Testing for paint wetting impairment substances (LABS-conformity) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Result | Test passed |
| UV resistance | |
| Specification | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (following) |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Wipe resistance of inscriptions | |
| Specification | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts) | |
| Isopropanol (99%) [67-63-0] | Test passed |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
Test passed |
| Water + Petroleum ether [CAS No. 64742-82-1] |
Test passed |
| Testing in a condensation changing climate in the presence of sulfur dioxide | |
| Specification | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Result | Test passed |
| Procedure | Method B |
| Cycles | 2 |
| Salt spray test | |
| Specification | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Mounting type | slide-on |
| N.º de artigo | 0826611 |
| Pcs./Emb | 100 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 100 Unidade |
| Chave comercial | BG2 |
| Chave de produto | BG2322 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 1 g |
| Número do imposto alfandegário | 39269097 |
| País de origem | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Vantagens
The printed individual markers are pushed onto the corresponding holders
Cable markers for marking cables and conductors with larger cross sections
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA