Caixas de junção e invólucros vazios

Caixas de junção e invólucros vazios

Com CLIPSAFE, obtém uma gama de produtos inovadora e de alta qualidade de invólucros vazios, invólucros vazios tratados e caixas de bornes em aço inoxidável e poliéster. CLIPSAFE pode ser utilizado em áreas com atmosfera potencialmente explosiva graças às certificações correspondentes. A gama de invólucros distingue-se pela diversidade e versatilidade, sendo concebida de forma exata para a utilização na sua aplicação.

Go to Product Detail Page for item 0899061
C S6 A 380X380X160 - Empty enclosure
C S6 A 380X380X160 - Empty enclosure
0899061

Empty enclosure, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver-colored, 380 mm x 380 mm x 160 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting panel, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking

Vantagens

  • Gama de produtos inovadora composta por invólucros em aço inoxidável e poliéster como base para caixas de junção personalizadas
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de junção e quadros de comando já equipados
  • Montagem personalizada com todos os produtos da gama de produtos da Phoenix Contact
  • Montagem personalizada com todas as réguas de bornes com certificação para áreas com atmosfera potencialmente explosiva do sistema CLIPLINE complete
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial

A solução CLIPSAFE certa para cada aplicação

Invólucros vazios
Invólucros vazios processados conforme as indicações do cliente
Caixas de junção equipadas conforme as indicações do cliente
Invólucros vazios

Escolha o invólucro ideal para a sua aplicação a partir da vasta gama de produtos. São possíveis medidas e tratamentos superficiais personalizados a pedido. Para a utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, o fornecimento é realizado com uma certificação de componentes adequada conforme ATEX e IECEx.

Invólucros vazios processados conforme as indicações do cliente

Se desejar, é possível adaptar os invólucros com roscas, furos e recortes retangulares. Os padrões para atmosferas potencialmente explosivas conforme ATEX e IECEx são tomados em consideração. O fornecimento é realizado com uma certificação de componentes correspondente.

Caixas de junção equipadas conforme as indicações do cliente

Se desejar, pode obter os invólucros vazios CLIPSAFE já equipados com réguas de bornes e bucins roscados para cabo. Para a utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva, o fornecimento das caixas de junção é realizado com uma certificação de equipamento adequada conforme ATEX e IECEx.

Caixas de junção processadas e equipadas individualmente

Caixas de junção processadas e equipadas individualmente

Consultas sobre caixas de junção Propostas para caixas de junção e invólucros vazios processados

Nós equipamos as suas caixas de junção individualmente conforme as suas especificações ou planeamo-las para a sua aplicação individual segundo os seus requisitos.
Utilize o nosso prático formulário de consulta para as suas caixas de junção e soluções de invólucros personalizadas. Crie a sua consulta de solução em poucos passos:

  • Com base num ficheiro PROJECT complete
  • Com base num desenho ou
  • Com base nas suas indicações específicas

Aqui, pode descrever facilmente as suas especificações e, em seguida, apresentaremos uma proposta personalizada com base nesses dados.

Invólucros em aço inoxidável em diferentes formatos e tamanhos

Gama de invólucros em aço inoxidável para áreas com atmosfera potencialmente explosiva CLIPSAFE

Invólucro em aço inoxidável Ex – concebido com precisão para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Os invólucros CLIPSAFE em aço inoxidável oferecem uma proteção abrangente para as suas aplicações em ambientes industriais e áreas da tecnologia de processos. A gama abrange invólucros padronizados com tamanhos até 1000 x 1000 x 300 mm. A pedido, os invólucros podem ser convertidos em caixas de junção aprovadas conforme ATEX e IECEx.

  • Gama de produtos inovadora composta por invólucros de qualidade em aço inoxidável como base para caixas de junção personalizadas
  • Utilização segura sob condições extremas graças a invólucros em aço inoxidável AISI 316L/1.4404 com uma espessura de até 2 mm (V4A)
  • Utilização segura no exterior graças ao grau de proteção IP66 conforme EN 60529 e NEMA 4X conforme NEMA 250
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de junção já equipadas
  • Montagem personalizada graças à abrangente gama de réguas de bornes aprovada para atmosferas potencialmente explosivas do sistema CLIPLINE complete
  • A pedido, podem ser equipadas com componentes de controladores e interfaces certificados
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial
Invólucros vazios em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas

Gama de invólucros em poliéster CLIPSAFE para atmosferas potencialmente explosivas

Invólucro em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas – Proteção abrangente para as suas aplicações

A vasta gama de invólucros para áreas com atmosfera potencialmente explosiva em poliéster CLIPSAFE oferece uma vasta proteção para as suas aplicações em áreas com atmosfera potencialmente explosiva. A pedido, os invólucros podem ser convertidos em caixas de junção aprovadas conforme ATEX e IECEx.

  • Versátil graças aos 35 invólucros robustos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva em quatro formatos como base para as suas caixas de junção personalizadas
  • Poupança de espaço graças à variante de invólucro com 2 níveis de ligação
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de junção já equipadas
  • Tudo de uma única fonte graças à montagem personalizada de todas as réguas de bornes com certificação para áreas com atmosfera potencialmente explosiva do sistema CLIPLINE complete
  • Utilização segura no exterior graças a IP66 conforme a EN 60529
  • A pedido, podem ser equipadas com componentes de controladores e interfaces certificados
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial
Invólucros vazios em poliéster Caixas de junção

Gama de invólucros em poliéster CLIPSAFE

Invólucro em poliéster – Robustos e versáteis

Com a vasta gama de invólucros em poliéster CLIPSAFE tem à sua disposição invólucros padrão robustos para ambientes industriais, bem como para áreas com atmosfera potencialmente explosiva da indústria de processos. Os invólucros podem ser convertidos em caixas de bornes ou quadros de comando conforme as suas necessidades.

  • Versátil graças a 46 invólucros padrão robustos em três formatos como base para os seus quadros de comando e caixas de junção personalizadas
  • Economia de espaço graças a variantes de invólucros com níveis de cablagem duplos
  • Personalizado graças a variantes com e sem janela de visualização
  • Tudo de uma única fonte, graças a uma montagem personalizada com todos os produtos da gama de produtos da Phoenix Contact
  • Utilização segura no exterior graças a IP66 conforme a EN 60529
  • Utilização universal graças ao intervalo de temperatura elevado de -40 °C a +100 °C
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial
Informações adicionais
Caixas de junção e invólucros vazios

Com CLIPSAFE obtém uma solução personalizada para o seu quadro de comando – rapidamente e de uma única fonte. Na nossa brochura encontra informações adicionais sobre as caixas de junção e os invólucros vazios.

Caixas de junção e invólucros vazios