IB L2 BOX 24 DIO2/2/4 M12-2A-D - I/O module
2732787

Digital input/output module, 2 digital inputs, 24 V DC, 4-conductor connection technology, 2 digital outputs, 24 V DC, 2 A, 3-conductor connection technology, IP65/IP67 degree of protection, with cross connected inputs or outputs

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis