IL DN BK3-PAC - Bus coupler
2718785

Inline, Bus coupler, DeviceNet™, TWIN COMBICON, connection technology: Spring-cage connection, degree of protection: IP20

Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis



Vantagens

Up to 63 I/O terminals can be connected
Diagnostic and status indicators