With the left-alignable AXC F XT ETH 1TX extension module, you can extend a PLCnext Control AXC F ... with an additional Ethernet interface.
AXC F XT ETH 1TX
-
PLC extension module
2403115
PLCnext Control Extension, PLC extension module, Left alignment, Ethernet interface; interface: Ethernet: 1; Transmission speed: 10/100/1000 Mbps; degree of protection: IP20; Scope of supply: including bus base module and Axioline F connector; Supported controller: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
ABS
ID de certificação: 20-1968571-PDALR
ID de certificação: LR2480202TA-02RINA
ID de certificação: ELE008423XG001cULus Listed
ID de certificação: E238705CCC
ID de certificação: 2021122309114456cULus Listed
ID de certificação: E366272IECEx
ID de certificação: IECEx TUR 19.0031XATEX
ID de certificação: TUEV 19 ATEX 8356 XProdutos compatíveis
Vantagens
Left-alignable Gigabit-class Ethernet interface
Additional independent MAC address
PROFINET support
Electrical isolation between Ethernet interface and logic
Individual extension option for a PLCnext Control from the Axiocontrol series