UMK- EC56F/56-XOL/SO171
-
Termination board
2307934
Termination board, connection 1: Screw connection 56-position, connection 2: EDAC/ELCO socket strip 1x 56-position (ELCO socket strip type 8016 / EDAC socket strip type 516, left)
Detalhes dos produtos
| Product type | Interface module |
| Number of positions | 56 |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Functional insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Nominal voltage UN | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. current carrying capacity per branch | 4 A |
| Max. total current of all branches | 112 A |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 63 V |
| Rated surge voltage | 0.6 kV (1.2/50 μs) |
| Field level | |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Number of positions | 56 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Controller level | |
| Connection method | EDAC/ELCO socket strip |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 56 |
| Note | ELCO socket strip type 8016 / EDAC socket strip type 516, left |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Item dimensions | |
| Width | 158 mm |
| Height | 77 mm |
| Depth | 59 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Housing insulation material | PVC |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP00 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 (Installation location) |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| N.º de artigo | 2307934 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CK2 |
| Chave de produto | DK2A86 |
| GTIN | 4046356040174 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 321,1 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 299,37 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA