For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
N.º de artigo
2965868
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Chave de produto
DK2AZZ
GTIN
4017918921798
Peso por unidade (inclusive embalagem)
444,44 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
444,44 g
País de origem
A informação sobre o país de origem é fornecida com a entrega.
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa