For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
N.º de artigo
2900965
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
50 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
DK2
Chave de produto
DK2AZ5
GTIN
4046356551137
Peso por unidade (inclusive embalagem)
662,3 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
662,3 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)