FLKMS-D37 SUB/S/ZFK3DS/PE
-
Termination board
2295965
VARIOFACE module, with spring-cage connection and D-Subminiature pin strip, for mounting on NS 35/7.5 or NS 32, 37-pos.
Detalhes dos produtos
| Product type | Interface module |
| Number of positions | 37 |
| Insulation characteristics: Air clearances and creepage distances | |
| Insulation | Functional insulation |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Operating voltage (AC) | ≤ 30 V AC |
| Operating voltage (DC) | ≤ 60 V DC |
| Current (per branch) | ≤ 2.5 A |
| Air clearances and creepage distances | |
| Rated insulation voltage | 125 V |
| Rated surge voltage | 1.2 kV (1.2/50 μs) |
| Connection 1 (control level) | |
| Connection in acc. with standard | IEC 60807-2 |
| Connection method | D-SUB pin strip |
| Screw thread | UNC 4-40 |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 37 |
| Insertion/withdrawal cycles | > 500 |
| Pitch | 2.77 mm |
| Connection 2 (field level) | |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 7.5 mm |
| Number of positions | 39 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule without plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section flexible (2 conductors with same cross section) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule with plastic sleeve) |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 14 |
| Pitch | 5.08 mm |
| Status display present | no |
| Item dimensions | |
| Width | 79 mm |
| Height | 90 mm |
| Depth | 73 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Housing insulation material | PVC |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection (Module) | IP00 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Air clearances and creepage distances | |
| Standards/regulations | EN IEC 60664-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| N.º de artigo | 2295965 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | DK2 |
| Chave de produto | DK2A82 |
| GTIN | 4017918464530 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 186,5 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 131,72 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA