For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met.
N.º de artigo
2294924
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
20 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
CK2
Chave de produto
DK2AZZ
GTIN
4017918313159
Peso por unidade (inclusive embalagem)
179,8 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
179,8 g
Número do imposto alfandegário
85369010
País de origem
DE
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa