PSM-EG-RS232/TTY-P/2K
-
Interface converter
2761253
Interface converter, for converting RS-232 to TTY, two channels, with electrical isolation, DIN-rail mountable
Detalhes dos produtos
| Electrical isolation | VCC // V.24 (RS-232) // TTY |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 3.12 W |
| Test voltage data interface/power supply | 2.5 kV |
| 2.5 kV AC | |
| Test voltage data interfaces | 2.5 kV AC |
| Supply | |
| Nominal supply voltage | 24 V DC ±20 % |
| Typical current consumption | 130 mA (24 V DC) |
| Supply | |
| Tightening torque | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| Bit distortion | ≤ 5 % |
| Bit delay | ≤ 3 µs |
| Signal | Modbus |
| Data: V.24 (RS-232) interface in acc. with ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Serial transmission speed | ≤ 19.2 kbps |
| Connection method | D-SUB 9 plug |
| Pluggable screw connection | |
| Transmission length | ≤ 15 m (twisted pair) |
| Conductor cross-section flexible max. | 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible min. | 0.2 mm² |
| Conductor cross-section, rigid max. | 2.5 mm² |
| Conductor cross-section, rigid min. | 0.2 mm² |
| Conductor cross-section AWG max. | 14 |
| Conductor cross-section AWG min. | 24 |
| Data: TTY interface, CL2 in acc. with DIN 66348-1 | |
| Serial transmission speed | ≤ 19.2 kbps |
| Connection method | D-SUB-9 female connector |
| Pluggable screw connection | |
| Transmission length | ≤ 1000 m (twisted pair) |
| Conductor cross-section flexible max. | 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible min. | 0.2 mm² |
| Conductor cross-section AWG max. | 14 |
| Conductor cross-section AWG min. | 24 |
| Load/output load current output | ≤ 500 Ω |
| Width | 45 mm |
| Height | 75 mm |
| Depth | 110 mm |
| Color (Housing) | green (RAL 6021) |
| Material (Housing) | ABS |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
| Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU |
| Noise emission | |
| Standards/regulations | EN 55022 / Class B |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| N.º de artigo | 2761253 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | DNC |
| Chave de produto | DNC112 |
| GTIN | 4017918064624 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 299,733 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 257,68 g |
| Número do imposto alfandegário | 85176200 |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA