Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

AKG 35 YE - Connection terminal block
3063002

Connection terminal block, nom. voltage: 300 V, nominal current: 125 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 35 mm2, cross section: 2.5 mm2 - 35 mm2, mounting: Neutral busbar, color: yellow

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis