CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
135 A | 18 - 2 |
UL Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
115 A | 18 - 2 | |||
C | ||||
115 A | 18 - 2 | |||
F | ||||
115 A | 18 - 2 |