Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

QPD N2,5 6-10 BK - Nut
1423993

Nut, connection method: IDC connection, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications