PRC 35 SEAL 8-12 SET 25
-
Insert seal
1461455
Insert seal, Range of articles: PRC 35, color: black, min. cable diameter: 8 mm, max. cable diameter: 12 mm
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Detalhes dos produtos
Produtos compatíveis
Vantagens
Up to 75% smaller in size than industrial connectors with the same rating
Locking mechanism can be unlocked manually or using a tool
Suitable for applications in atmospheres containing salt and in direct sunlight
Ideal for indoor and outdoor use due to weatherproof materials