Distribuidores de bus de campo e acopladores de segmento para PROFIBUS PA, PROFIBUS DP e FOUNDATION Fieldbus
Os distribuidores de bus de campo (também chamados acopladores de equipamentos de campo) para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus permitem-lhe expandir aleatoriamente o seu bus de campo de forma variável no campo. Para interligar facilmente os seus equipamentos de campo com o controlador, o acoplador DP/PA modular liga as redes PROFIBUS DP de forma transparente às redes de processos PROFIBUS PA.
Contacte-nos para mais informações sobre os produtos
Acoplador modular PROFIBUS DP para PROFIBUS PA
Acopladores de segmento PROFIBUS DP/PA
Graças ao acoplador DP/PA, pode ligar redes PROFIBUS DP a redes de processo PROFIBUS PA de forma transparente.
- Até dez módulos PROFIBUS DP ou PROFIBUS PA por acoplador para uma ligação com até quatro redes DP/PA diferentes
- Redundância de rede com um máximo de dez módulos
- Diagnóstico de rede integrado através do módulo de ligação da comunicação
- Servidor Web incorporado potente para configurar e aceder a diagnóstico de rede
- Deteção automática transparente da velocidade de transmissão até ao máximo de 12 Mbps
- Troca dos módulos do sistema durante o funcionamento
- Gestão e configuração de dispositivos de campo PROFIBUS através de FDT/DTM
Para cada configuração precisa de uma estação de base para a gestão e de um repetidor PROFIBUS DP e um módulo PROFIBUS PA como interface para a rede PROFIBUS PA. Com este conceito modular, é possível a configuração de aplicações específicas. A unidade pré-configurada FB-HSB-DP/PA é adequada como pacote básico na maioria das aplicações.
Acopladores de dispositivos de campo para a zona 2
Acopladores FOUNDATION Fieldbus & PROFIBUS PA multicanais para a zona 2
Os acopladores de dispositivos de bus de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus estão concebidos para temperaturas ambientes de -50 °C até +90 °C. São muito compactos e a ligação realiza-se unilateralmente pela parte inferior para garantir uma maior economia de espaço. Assim, obtém o melhor aproveitamento de espaço e a maior densidade de canal na sua caixa de distribuição.
Os acopladores de dispositivos de bus de campo estão registados como Fieldbus Foundation.
Barreira de bus de campo para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus
Barreira de bus de campo Zona 1 para FOUNDATION Fieldbus e PROFIBUS PA
Devido à sua certificação de zona Ex 1, os acopladores de dispositivos de bus de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus também são designados como barreiras de bus de campo.
- Testados para temperaturas ambiente de -40 °C a +80 °C
- Leves e robustos
- Fáceis de instalar e compactos graças à ligação na parte inferior de um dos lados
- Registados pela Fieldbus Foundation
Os circuitos inteligentes minimizam o ressalto de contacto (bouncing) para uma elevada qualidade do sinal.
Distribuidor de porta-fusíveis para bus de campo
Distribuidores de porta-fusíveis para bus de campo com certificação do sistema e acopladores de dispositivos de campo pré-instalados
Especialmente para a utilização dos acopladores de dispositivos de campo, oferecemos-lhe uma gama de distribuidores de porta-fusíveis para bus de campo. Graças às certificações conforme ATEX, IECEx e UL classe I, divisão 2, podem ser utilizadas a nível mundial sem quaisquer problemas.
As caixas pré-montadas estão disponíveis em duas variantes com e sem proteção contra sobretensão para o cabo principal. Ligam o cabo principal aos dispositivos de campo.
- Distribuidores de porta-fusíveis prontos a utilizar em aço inoxidável escovado 316L
- Disponíveis com 10 ou 16 portas
- Montagem rápida e fácil com acopladores de dispositivos de campo da zona -2 multicanais
- Necessidade de espaço e peso reduzidos