HC-B 6-TMB-100/O1STM20S-EEE
-
Housing
1460362
HEAVYCON ADVANCE B6 sleeve housing, with bayonet locking (Allen screw), salt water resistant aluminum, height: 100 mm, with 1 x M20 thread, lateral cable outlet, without surface; conductive seal (EMC properties)
Detalhes dos produtos
| General | For contact inserts HC-B6, BB10, DD24, M |
| Product type | Housing with bayonet locking |
| Housing type | Sleeve housing |
| Application | Offshore/EMC |
| Type | B6 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Type of the screw connection | 1x M20 |
| Fixing screws | M6 |
| Shielded | yes |
| Cable outlet | lateral |
| Pg screw connection | none |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 57 mm |
| Height | 100 mm |
| Length | 92 mm |
| Seal material | NBR, conductive |
| Housing material | Die-cast aluminum, corrosion resistant |
| Housing surface material | uncoated |
| Locking latch material | Stainless steel |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66 |
| IP67 | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanical data | |
| Type of the screw connection | 1x M20 |
| Locking type | Screw |
| Assembly note | If insulating powder coating is present on the control cabinet panel, it should be removed from the profile gasket area in order to ensure optimum shielding. |
| Fixing screws | M6 |
| N.º de artigo | 1460362 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF7 |
| Chave de produto | AF7AAA |
| GTIN | 4046356592611 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 319,39 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 319,39 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
HC-B-BF-SET - Panel-mount flange 1604654
-
HC-B 6-TMB-SD-IP65 - Protective cover 1690930
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Cable gland 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Cable gland 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Cable gland 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Cable gland 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Cable gland 1411189
-
HC-M-KV-Z-M20 - Cable gland 1646146
-
HC-M-KV-T-M20 - Cable gland 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Reducing adapter 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Extension adapter 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Screw plug 1645846
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Screw insert 1208911
-
SF-M BH - Screwdriver 1212070
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA