Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UKH 95-3L/FE - High-current terminal block
3076413

High-current terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 232 A, number of connections: 8, number of positions: 4, connection method: Screw connection, Rated cross section: 95 mm2, cross section: 25 mm2 - 95 mm2, mounting type: NS 35/15, NS 32, color: gray/black-yellow

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis