CSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Fuse plug, with LED display for 15-30 V AC/DC, alternating arrangement on 5.2 mm disconnect terminal blocks, nom. voltage: 24 V, nominal current: 6.3 A, connection method: Plug-in connection, fuse type: G / 5 x 20, mounting type: Plug-in mounting, color: dark gray
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||