EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00724UL Listed
ID de certificação: E360477| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | ||||
Fuse, for the photovoltaics industry according to UL 2579, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 15 A, height: 38 mm, diameter: 10.3 mm, color: white
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | ||||